??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y7-42SA - ベース配管形マニホールド/一体形アセンブリ:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
部品表
SS5Y7-42SA-03-02
SIユニット仕様
配線仕様
(D) ダブル配線
連数
最大可能ソレノイド数
6
A,Bポート管接続口径
ねじの種類
CE対応品
VV
バルブ仕様=>
パイロット方式
コイル仕様
定格電圧
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
ソレノイド数判定
Out of allowable range
配線仕様
コメント
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)