??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y7-12TC - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒 (弹簧形)
明细表
SS5Y7-12TC-02U+Valves assembly
注释
阀和盖板需单独订购。
型号
(12) 上配管型
配线规格
(D) 双配线
阀位数
最大可能线圈数
4
P,E通口引出位置
给排气块组件规格
P,E通口接管口径
安装方法
VV
阀规格=>
密封形式
先导规格
阀可选项
线圈规格
定格電圧
指示灯、过电压保护回路及com规格
手动操作
A,B通口接管口径
螺纹的种类
安装可选项
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
19位
20位
21位
22位
23位
24位
线圈数判定
在容许范围内
配线规格
注释
-
L1
174.2 mm
L2
94.0 mm
L3
210.5 mm
L4
200.0 mm
L5
20.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型