??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y7-12T - プラグインコネクタ接続アセンブリ: 端子台ブロック対応
部品表
SS5Y7-12T-02U+Valves assembly
コメント
バルブとブランキングプレートを別途手配ください。
型式
(12) 上配管形
配線仕様
(D) ダブル配線
バルブ連数
最大可能ソレノイド数
4
P,Eポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ仕様
P,Eポート管接続口径
取付方法
VV
バルブ仕様=>
シール方式
パイロット仕様
パイロット弁オプション
コイル仕様
定格電圧
ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様
マニュアル
A,Bポート管接続口径
ねじの種類
取付オプション
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
17連目
18連目
19連目
20連目
ソレノイド数判定
許容範囲内
配線仕様
コメント
-
L2
94 mm
L4
212.5 mm
L5
14.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)