피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS5Y7-12SA3N-02U+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_assembly/ss5y7-12sa-128-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y7-12SA3N-02U_0-5R1-02_11D},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=(12) Top ported},{SIUNIT=A3N},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{PESIZE=},{MOUNTING=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{ABSIZE=02},{THREAD=},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../ss5y7-12sa-128-assy/assembly/ss5y7-12sa-128-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Y7-12SA - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:EX500 게이트웨이 분산 시스템2(128점) 대응
BOM
SS5Y7-12SA3N-02U+Valves assembly
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
형식
(-) 윗면 배관형
SI유니트 사양
(A3N) 32점 출력(-COM)
(0) Without SI unit
(A3N) 32점 출력(-COM)
(0) Without SI unit
배선 사양
(D) 더블 배선
밸브 연수
최대가능 솔레노이드수
4
P,E포트 취출위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
급배기 블록 Ass'y 사양
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
P,E포트 관접속구경
(-) ø12
(N) ø1/2''
(-) ø12
(N) ø1/2''
설치방법
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
VV
밸브사양=>
Seal 방식
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
파일럿 밸브 옵션
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
정격전압
(5) DC24V
램프,서지전압 보호회로 및 Common사양
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(NS) 서지전압 보호회로 부착(-Common)
(NZ) 램프,서지전압 보호회로 부착(-Common)
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(NS) 서지전압 보호회로 부착(-Common)
(NZ) 램프,서지전압 보호회로 부착(-Common)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
A,B포트 관접속구경
(02) 1/4
(C6) ø6 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅
(02) 1/4
(C6) ø6 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
설치옵션
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
21연
N/A
N/A
22연
N/A
N/A
23연
N/A
N/A
24연
N/A
N/A
솔레노이드수 판정
허용범위내
배선 사양
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
코멘트
-
L1
134.9
mm
L2
94.0
mm
L3
160.5
mm
L4
150.0
mm
L5
13.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성