SS5Y7-10S8Q2-02U-C6+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_assembly/ss5y7-10s8_11s8-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y7-10S8Q2-02U-C6_0-5R1_11D},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=10},{SIUNIT=Q},{OUTPUT=2},{CONNECTOR=},{VS=2},{LOSEBLOCK=U},{ABSIZE=C6},{MOUNTING=},{DIN=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{PPATH=../ss5y7-10s8_11s8-assy/assembly/ss5y7-10s8_11s8-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Y7-10S8_11S8 - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:EX180시리즈 대응
BOM
SS5Y7-10S8Q2-02U-C6+Valves assembly
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
형식
(10) 횡배관형
(11) 밑배관형
(10) 횡배관형
(11) 밑배관형
SI유니트 사양
(Q) DeviceNet
(V) CC-Link 대응
(0) Without SI unit
(Q) DeviceNet
(V) CC-Link 대응
(0) Without SI unit
SI unit output polarity, Number of outputs
(2) Positive common, 32 outputs
(3) Positive common, 16 outputs
(4) Negative common, 32 outputs
(5) Negative common, 16 outputs
(2) Positive common, 32 outputs
(3) Positive common, 16 outputs
(4) Negative common, 32 outputs
(5) Negative common, 16 outputs
Communication connector
(-) T-branch type
(A) Straight type
(-) T-branch type
(A) Straight type
밸브 연수
최대가능 솔레노이드수
4
P,E포트 취출위치/급배기 블록 Ass'y 사양
(U) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양
(D) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양
(B) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양
(C) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(E) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(F) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(G) P,E포트 취출위치 U측,외부 파일럿 사양
(H) P,E포트 취출위치 D측, 외부 파일럿 사양
(J) P,E포트 취출위치 양측, 외부 파일럿 사양
(U) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양
(D) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양
(B) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양
(C) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(E) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(F) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(G) P,E포트 취출위치 U측,외부 파일럿 사양
(H) P,E포트 취출위치 D측, 외부 파일럿 사양
(J) P,E포트 취출위치 양측, 외부 파일럿 사양
A,B포트 관접속구경
(C6) ø6 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅
(L6) 엘보 윗방향 ø6 원터치 피팅
(L8) 엘보 윗방향 ø8 원터치 피팅
(L10) 엘보 윗방향 ø10 원터치 피팅
(L12) 엘보 윗방향 ø12 원터치 피팅
(B6) 엘보 하향 ø6 원터치 피팅
(B8) 엘보 하향 ø8 원터치 피팅
(B10) 엘보 하향 ø10 원터치 피팅
(B12) 엘보 하향 ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅
(LN11) 엘보 윗방향 ø3/8 원터치 피팅
(BN11) 엘보 하향 ø3/8 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅
(L6) 엘보 윗방향 ø6 원터치 피팅
(L8) 엘보 윗방향 ø8 원터치 피팅
(L10) 엘보 윗방향 ø10 원터치 피팅
(L12) 엘보 윗방향 ø12 원터치 피팅
(B6) 엘보 하향 ø6 원터치 피팅
(B8) 엘보 하향 ø8 원터치 피팅
(B10) 엘보 하향 ø10 원터치 피팅
(B12) 엘보 하향 ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅
(LN11) 엘보 윗방향 ø3/8 원터치 피팅
(BN11) 엘보 하향 ø3/8 원터치 피팅
설치방법
(-) 직접 설치,명판 플레이트 없음(연수인자 없음)
(AA) 직접 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 있음)
(BA) 직접 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 없음)
(D) DIN 레일 설치, 명판 플레이트 없음(연수인자 없음)
(A) DIN 레일 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 있음)
(B) DIN 레일 설치, 명판 플레이트 부착(연수인자 없음)
(-) 직접 설치,명판 플레이트 없음(연수인자 없음)
(AA) 직접 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 있음)
(BA) 직접 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 없음)
(D) DIN 레일 설치, 명판 플레이트 없음(연수인자 없음)
(A) DIN 레일 설치,명판 플레이트 부착(연수인자 있음)
(B) DIN 레일 설치, 명판 플레이트 부착(연수인자 없음)
DIN 레일 옵션
N/A
N/A
VV
밸브사양=>
Seal 방식
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
파일럿 밸브 옵션
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
정격전압
(5) DC24V
램프,서지전압 보호회로 및 Common사양
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
설치옵션
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
21연
N/A
N/A
22연
N/A
N/A
23연
N/A
N/A
24연
N/A
N/A
솔레노이드수 판정
허용범위내
배선 사양
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
코멘트
-
L1
163.5
mm
L2
94.0
mm
L3
198.0
mm
L4
187.5
mm
L5
17.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성