??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y7-10S3_11S3 - プラグインコネクタ接続アセンブリ: EX120シリーズ対応
部品表
SS5Y7-10S3Q-02U-C6+Valves assembly
コメント
バルブとブランキングプレートを別途手配ください。
型式
SIユニット仕様
配線仕様
(D) ダブル配線
バルブ連数
最大可能ソレノイド数
4
P,Eポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ仕様
A,Bポート管接続口径
取付方法
DINレールオプション
VV
バルブ仕様=>
シール方式
パイロット仕様
パイロット弁オプション
コイル仕様
定格電圧
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様
マニュアル
取付オプション
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
ソレノイド数判定
許容範囲内
配線仕様
コメント
-
L1
129.4 mm
L2
94 mm
L3
160.5 mm
L4
150.0 mm
L5
15.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)