??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応
部品表
SS5Y5-52S5-02U
型式
SIユニットコモン仕様
配線仕様
バルブ連数
P,Eポート取出位置
ねじの種類
取付方法
L1
84.0 mm
L2
74.0 mm
L3
110.5 mm
L4
100.0 mm
L5
13.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)