??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - Plug-in Metal Base: For Series EX510
Спецификация
SS5Y5-50S5-02U-01
Model
SI unit common specification
Wiring specification
Valve stations
P/E port location
A/B port size
Thread type
Mounting
L1
84.0 mm
L2
74.0 mm
L3
110.5 mm
L4
100.0 mm
L5
13.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей