??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - Plug-in Metal Base: For Series EX510
Lista materiale
SS5Y5-50S5-02U-01
Modello
SI unit common specification
Wiring specification
Valve stations
P/E port location
A/B port size
Tipo filettatura
Mounting
L1
84.0 mm
L2
74.0 mm
L3
110.5 mm
L4
100.0 mm
L5
13.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD