??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - Plug-in Metal Base: For Series EX510
Stückliste
SS5Y5-50S5-02U-01
Modell
SI unit common specification
Wiring specification
Valve stations
P/E port location
A/B port size
Gewindeausführung
Mounting
L1
84.0 mm
L2
74.0 mm
L3
110.5 mm
L4
100.0 mm
L5
13.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen