??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - 插入式金属底板:对应EX510系列
明细表
SS5Y5-50S5-02U-01
型号
SI单元COM规格
配线规格
阀位数
P,E通口引出位置
A,B通口接管口径
螺纹的种类
安装方法
L1
84.0 mm
L2
74.0 mm
L3
110.5 mm
L4
100.0 mm
L5
13.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型