피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS5Y5-45FU-02U-C4
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000_old/manifold_assembly/ss5y5_45_f_assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y5-45FU-02U-C4_4-5FU_11},{COMMON=},{POSITION=U},{VS=2},{MPOSITION=U},{OMSC=},{ABSIZE=C4},{VOLTAGE=},{OPTION=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VOLTAGE2=5},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{WIRING=Single wiring},{PPATH=../ss5y5_45_f/assembly/ss5y5_45_f_assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Y5-45F - 베이스배관형 매니폴드/분할형 Ass'y:DIN 레일 설치형/Plug-in 타입
BOM
SS5Y5-45FU-02U-C4
COM.사양
(-) +Common
(N) -Common
(-) +Common
(N) -Common
커넥터 부착위치
(U) U측
(D) D측
(U) U측
(D) D측
밸브 연수
급배기 블록 Ass'y 장착위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
주문제작사양:급배기 블록 Ass'y사양
(-) 없음
(R) 외부 파일럿 사양
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(RS) 외부 파일럿・소음기 내장
(-) 없음
(R) 외부 파일럿 사양
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(RS) 외부 파일럿・소음기 내장
A,B포트 관접속구경
(C4) φ4원터치 피팅
(C6) φ6원터치 피팅
(C8) φ8원터치 피팅
(N3) φ5/32원터치 피팅
(N7) 1/4 원터치 피팅
(N9) 5/16 원터치 피팅
(C4) φ4원터치 피팅
(C6) φ6원터치 피팅
(C8) φ8원터치 피팅
(N3) φ5/32원터치 피팅
(N7) 1/4 원터치 피팅
(N9) 5/16 원터치 피팅
전압
(-) 24 VDC
(12V) DC12V
(-) 24 VDC
(12V) DC12V
옵션
(-) DIN레일 부착형
(3) 3연용
(4) 4연용
(5) 5연용
(6) 6연용
(7) 7연용
(8) 8연용
(9) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
(17) 17연용
(18) 18연용
(19) 19연용
(20) 20연용
(-) DIN레일 부착형
(3) 3연용
(4) 4연용
(5) 5연용
(6) 6연용
(7) 7연용
(8) 8연용
(9) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
(17) 17연용
(18) 18연용
(19) 19연용
(20) 20연용
CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양=>
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
정격전압
(5) DC24V
(5) DC24V
매뉴얼
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
배선 사양
싱글배선
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성