??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y5-42SA - ベース配管形/マニホールド一体形アセンブリ:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
部品表
SS5Y5-42SA-03-02
SIユニット仕様
配線仕様
(D) ダブル配線
バルブ連数
最大可能ソレノイド数
6
A,Bポート管接続口径
ねじの種類
CE対応品
VV
バルブ仕様=>
パイロット方式
コイル仕様
定格電圧
(5) DC24V
リード線取出し方法
(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
ソレノイド数判定
許容範囲内
配線仕様
コメント
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)