SS5V4-10GD1-02U-C8 00-5FU
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SV4000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv4000/manifold_assembly/ss5v4_g_asmtab.prj},{NB=SS5V4-10GD1-02U-C8_00-5FU_11_D},{BASE=(10) Tie-rod base},{DIRECTION=1},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C8},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5v4_g/assembly/ss5v4_g_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5V4-G - 拉杆式底板: 对应扁平电缆PC接线系统
明细表
SS5V4-10GD1-02U-C8_00-5FU
底板种类
(10) 拉杆式底板
插头引出方向
(1) 插座朝上
(2) 插座侧向
(1) 插座朝上
(2) 插座侧向
阀位数
最大可能线圈数
4
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
给排气块组件规格
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式・内置消声器
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式・内置消声器
A,B通口接管口径
(C8) ø8快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(C10) ø10快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(C12) ø12快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(02) Rc1/4 & P,E通口: Rc3/8
(03) Rc3/8 & P,E通口: Rc3/8
(02F) G1/4 & P,E通口: G3/8
(03F) G3/8 & P,E通口: G3/8
(N9) ø5/16快换接头/P,E通口:ø3/8快换接头
(N11) ø3/8快换接头/P,E通口 ø3/8快换接头
(02N) NPT1/4 & P,E通口: NPT3/8
(03N) NPT3/8 & P,E通口: NPT3/8
(02T) NPTF1/4 & P,E通口: NPTF3/8
(03T) NPTF3/8 & P,E通口: NPTF3/8
(C8) ø8快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(C10) ø10快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(C12) ø12快换接头/P,E通口:ø12快换接头
(02) Rc1/4 & P,E通口: Rc3/8
(03) Rc3/8 & P,E通口: Rc3/8
(02F) G1/4 & P,E通口: G3/8
(03F) G3/8 & P,E通口: G3/8
(N9) ø5/16快换接头/P,E通口:ø3/8快换接头
(N11) ø3/8快换接头/P,E通口 ø3/8快换接头
(02N) NPT1/4 & P,E通口: NPT3/8
(03N) NPT3/8 & P,E通口: NPT3/8
(02T) NPTF1/4 & P,E通口: NPTF3/8
(03T) NPTF3/8 & P,E通口: NPTF3/8
DIN导轨长度指定
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
配线规格
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
VV
阀规格=>
先导式规格
(-) 内部先导式
(-) 内部先导式
额定电压
(5) DC24V
指示灯、过电压保护回路
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(R) 带过电压保护回路(无极性)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(R) 带过电压保护回路(无极性)
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
订制规格
(-) 无可选项
(-X90) 主阀氟素橡胶规格
(-) 无可选项
(-X90) 主阀氟素橡胶规格
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
2位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
3位
N/A
N/A
4位
N/A
N/A
5位
N/A
N/A
6位
N/A
N/A
7位
N/A
N/A
8位
N/A
N/A
9位
N/A
N/A
10位
N/A
N/A
11位
N/A
N/A
12位
N/A
N/A
13位
N/A
N/A
14位
N/A
N/A
15位
N/A
N/A
16位
N/A
N/A
线圈数判定
在容许范围内
注释
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型