SS5V3-W10S1QWD-02U-C6
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SV3000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv3000/manifold_assembly/ss5v3_ex250_asmtab.prj},{NB=SS5V3-W10S1QWD-02U-C6_00-5FU_11_D},{BASE=(10) Tie-rod base},{SIUNIT=W10S1QW},{INS=},{INT=},{INC=},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C6},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5v3_ex250/assembly/ss5v3_ex250_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5V3-EX250 - 타이로드 베이스: EX250 일체형(입출력대응)시리얼 전송시스템
BOM
SS5V3-W10S1QWD-02U-C6
베이스 타입
(10) 타이로드 베이스
SI유니트 사양
(W10S1QW) DeviceNet 대응
(W10S1NW) PROFIBUS DP 대응
(W10S1TAW) AS-Interface 대응(8in/8out 31Slave Mode 전원 2계통)
(W10S1TBW) AS-Interface 대응(4in/4out 31Slave Mode 전원 2계통)
(W10S1TCW) AS-Interface 대응(8in/8out 31Slave Mode 전원 1계통)
(W10S1TDW) AS-Interface 대응(4in/4out 31Slave Mode 전원 1계통)
(W10S1YW) CANopen 대응
(W10S1ZEN) EtherNet/IP 대응
(W10S1QW) DeviceNet 대응
(W10S1NW) PROFIBUS DP 대응
(W10S1TAW) AS-Interface 대응(8in/8out 31Slave Mode 전원 2계통)
(W10S1TBW) AS-Interface 대응(4in/4out 31Slave Mode 전원 2계통)
(W10S1TCW) AS-Interface 대응(8in/8out 31Slave Mode 전원 1계통)
(W10S1TDW) AS-Interface 대응(4in/4out 31Slave Mode 전원 1계통)
(W10S1YW) CANopen 대응
(W10S1ZEN) EtherNet/IP 대응
입력 블록 연수
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2연
(3) 3연
(4) 4연
(5) 5연
(6) 6연
(7) 7연
(8) 8연
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2연
(3) 3연
(4) 4연
(5) 5연
(6) 6연
(7) 7연
(8) 8연
입력 블록 종류
(-) 입력블록 없음
(-) 입력블록 없음
입력 블록 사양
(-) 입력블록 없음
(-) 입력블록 없음
밸브 연수
최대가능 솔레노이드수
4
P,E포트 취출위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
급배기 블록 Ass'y 사양
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿 사양, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿 사양,소음기 내장
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿 사양, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿 사양,소음기 내장
A,B포트 관접속구경
(C6) ø6 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅/P,E포트:ø12 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
DIN 레일 길이 지정
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(S) 올 싱글 배선
(DS) 배열지정
(D) 올 더블 배선
(S) 올 싱글 배선
(DS) 배열지정
VV
밸브사양=>
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
정격전압
(5) DC24V
램프·서지전압 보호회로
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
솔레노이드수 판정
허용범위내
코멘트
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성