??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5V3-EX120 - タイロッドベース:EX120一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応
部品表
SS5V3-10S3F1D-02U-C6
ベースの種類
(10) タイロッドベース
SIユニット仕様
バルブ連数
最大可能ソレノイド数
4
P,Eポート取出位置
給排気ブロックAss'y仕様
A,Bポート管接続口径
DINレール長さ指定
配線仕様
VV
バルブ仕様=>
パイロット仕様
定格電圧
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
オーダーメイド仕様
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
ソレノイド数判定
許容範囲内
コメント
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)