SS5J3-60GD-01U+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SJ3000 4포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sj3000/manifold_assembly/ss5j3_60g_asmtab.prj},{NB=SS5J3-60GD-01U_5CU-C2_1},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{VS=1},{LOCATION=U},{PILOT1=},{FITTING=},{RAIL=},{VV=Valve SPEC=>},{BVALVE=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=C},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{ABSIZE=C2},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../sj3000_60g/assembly/ss5j3_60g_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5J3-60G - Plug-in 커넥터 접속:전원 터미널 부착 PC와이어링 시스템 대응
BOM
SS5J3-60GD-01U+Valves assembly
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
밸브 연수
최대가능 솔레노이드수
2
급배기 블록 장착위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿・소음기 내장
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿・소음기 내장
급배기 블록 피팅사양
(-) 스트레이트 피팅
(L) 엘보 피팅 (위방향 취출)
(B) 엘보 피팅 (아래방향)
(-) 스트레이트 피팅
(L) 엘보 피팅 (위방향 취출)
(B) 엘보 피팅 (아래방향)
DIN레일 길이 지정
(-) 표준길이
(2) 2연용
(3) 3연용
(4) 4연용
(5) 5연용
(6) 6연용
(7) 7연용
(8) 8연용
(9) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
(-) 표준길이
(2) 2연용
(3) 3연용
(4) 4연용
(5) 5연용
(6) 6연용
(7) 7연용
(8) 8연용
(9) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
VV
밸브사양=>
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
배압방지밸브
(-) 없음
(K) 내장
(-) 없음
(K) 내장
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
정격전압
(5) DC24V
커넥터 취출방법
(C) 집중배선전용
(M) 혼합배선
(C) 집중배선전용
(M) 혼합배선
램프,서지전압 보호회로 및 Common사양
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (극성 있는 타입)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (극성 있는 타입)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
A,B포트 관접속구경
(C2) 스트레이트, ø2 원터치 피팅
(C4) 스트레이트, ø4 원터치 피팅
(C6) 스트레이트, ø6 원터치 피팅
(N1) 스트레이트, ø1/8" 원터치 피팅
(N3) 스트레이트, ø5/32" 원터치 피팅
(N7) 스트레이트, ø3/8" 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(L2) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø2 엘보 피팅
(L4) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø4 엘보 피팅
(L6) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø6 엘보 피팅
(LN1) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø1/8 엘보 피팅
(LN3) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø5/32 엘보 피팅
(LN7) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø3/8 엘보 피팅
(B2) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø2 엘보 피팅 Ass'y
(B4) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø4 엘보 피팅 Ass'y
(B6) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø6 엘보 피팅 Ass'y
(BN1) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø1/8 엘보 피팅 Ass'y
(BN3) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø5/32 엘보 피팅 Ass'y
(BN7) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø3/8 엘보 피팅 Ass'y
(C2) 스트레이트, ø2 원터치 피팅
(C4) 스트레이트, ø4 원터치 피팅
(C6) 스트레이트, ø6 원터치 피팅
(N1) 스트레이트, ø1/8" 원터치 피팅
(N3) 스트레이트, ø5/32" 원터치 피팅
(N7) 스트레이트, ø3/8" 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(L2) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø2 엘보 피팅
(L4) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø4 엘보 피팅
(L6) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø6 엘보 피팅
(LN1) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø1/8 엘보 피팅
(LN3) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø5/32 엘보 피팅
(LN7) 엘보 피팅 (위방향 취출), ø3/8 엘보 피팅
(B2) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø2 엘보 피팅 Ass'y
(B4) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø4 엘보 피팅 Ass'y
(B6) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø6 엘보 피팅 Ass'y
(BN1) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø1/8 엘보 피팅 Ass'y
(BN3) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø5/32 엘보 피팅 Ass'y
(BN7) 엘보 피팅 Ass'y (아래 방향), ø3/8 엘보 피팅 Ass'y
1연
(1) 2위치 싱글 솔레노이드/싱글 배선
(Z) 2위치 싱글 솔레노이드/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(1) 2위치 싱글 솔레노이드/싱글 배선
(Z) 2위치 싱글 솔레노이드/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
2연
N/A
N/A
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
솔레노이드수 판정
허용범위내
코멘트
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성