SS3-19
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/miscellaneous/f56.prj},{NB=SS3-19},{PN=SS3-19},{DES=BEARING SPACER},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F56},{MAT=18-8 Stainless Steel},{C=0.623},{D=0.503},{B=0.020},{BTOL=±.002}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 95
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SS3 - Bearing Spacer - 5/32" to 1 1/8" Bearing Outer Dimension Outer Race - 18-8 Stainless Steel or Anodized Aluminum
Bill of material
SS3-19
Product No.
SS3-19
SS3-19
Description
BEARING SPACER
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
18-8 Stainless Steel
18-8 Stainless Steel
Bore
0.623
0.623
인치
Outside Diameter
0.503
0.503
인치
Ring Thickness
0.020
0.020
인치
B Tolerance
±.002
±.002
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성