카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS14VUSL
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_14/valvola_unidirezionale.prj},{NB=SS14VUSL},{T=L},{PMAX=12 [bar]},{PF=1400 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{W=220 [gr]},{CV=1,02},{KV=21,21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS14VUS# - Non return valve
Bill of material
SS14VUSL
CODE
SS14VUSL
Type
L= Low temperature version
H= High temperature version
L= Low temperature version
H= High temperature version
Max working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1400 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
220 [gr]
Cv
1,02
kv
21,21
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성