??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS14VUS# - Non return valve
Bill of material
SS14VUSL
CODE
SS14VUSL
Type
Max working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1400 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
220 [gr]
Cv
1,02
kv
21,21
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)