??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS14VUS# - Non return valve
Nomenclature
SS14VUSL
CODE
SS14VUSL
Type
Max working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1400 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
220 [gr]
Cv
1,02
kv
21,21
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés