??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS14VUS# - Non return valve
Stückliste
SS14VUSL
CODE
SS14VUSL
Typ
Max working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1400 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
220 [gr]
Cv
1,02
kv
21,21
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen