??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS14RF## - Regolatore di flusso 1/4 NPT
Lista materiale
SS14RFUL
Codice
SS14RFUL
Funzione
FF
3.000
Pressione max di funzionamento
12 [bar]
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connessioni
1/4 NPT
Peso
500 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD