??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS14RF## - Flow regulator 1/4 NPT
Bill of material
SS14RFUL
Code
SS14RFUL
Funzione
FF
3.000
Max working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
500 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели