카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
(SS14520C1C1L)
Pneumax
Process automation technology
1/4 NPT Solenoid valves - Intrinsically safe Exia
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_exia/ev_ss52_exia_asmtab.prj},{NB=(SS14520C1C1L)},{V=SS52},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/elettrovalvole_exia_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS14520C#C#L - Solenoid - Solenoid Valve 5/2
Bill of material
(SS14520C1C1L)
Voltage
1= 24 V DC 33 mA
1= 24 V DC 33 mA
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
Weight
2150 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성