??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS14520C#15L - Solenoid valves 5/2 with self-locking manual reset inverted
Nomenclature
(SS14520C115L)
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
Weight
1700 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés