??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS14520A#14L - Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante
Lista materiale
(SS14520A114L)
Tensione
Pressione max di funzionamento
10 [bar]
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connessioni
1/4 NPT
Pressione minima di pilotaggio
2,5 [bar]
Peso
2000 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD