??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS14520A#14L - Elektroventile 5/2 magnetbetätigt mit selbstsperrender manueller Rückstellung
Stückliste
(SS14520A114L)
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
Weight
2000 [g]
Cv
1,02
kv
15,15
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen