카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS145202020H
Pneumax
Process automation technology
Solenoid valves 1/4 NPT Steel line
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_14/ev_ss_52_asmtab.prj},{NB=SS145202020H},{V=SS52},{T=0},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/ev_14_npt_asmtpl.prj},{DQ=5.000},{DF=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145202#2#H - Solenoid - Solenoid Valve 5/2
Bill of material
SS145202020H
Voltage
0= 12 V DC
1= 24 V DC
B= 24 V AC (50/60 Hz)
E= 230 V AC (50/60 Hz)
0= 12 V DC
1= 24 V DC
B= 24 V AC (50/60 Hz)
E= 230 V AC (50/60 Hz)
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Cv
1,02
kv
15,15
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성