??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145202#01H - Solenoid - Spring Valve 5/2
Bill of material
SS145202001H
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Cv
1,02
kv
15,15
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)