??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS145202#01H - Elektroventile magnetbetätigt, monostabil, Federrückstellung 5/2
Stückliste
SS145202001H
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Cv
1,02
kv
15,15
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen