??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS145200801# - Valvola tasto - molla
Lista materiale
SS145200801L
Tipologia
Pressione massima di funzionamento
12 [bar]
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connessioni
1/4 NPT
Peso
780 [g]
CV
1,02
KV
15,15
Actuation force
90 [N]
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD