??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS145200801# - Tasterventil, manuell betätigt, Federrückstellung
Stückliste
SS145200801L
Typ
Max. working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
780 [g]
CV
1,02
KV
15,15
Actuation force
90 [N]
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen