??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145200801# - Push button -Spring valve
Bill of material
SS145200801L
Type
Max. working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
780 [g]
CV
1,02
KV
15,15
Actuation force
90 [N]
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей