??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
SS145200801# - Push button -Spring valve
Lista materiałowa
SS145200801L
Typ
Max. working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
780 [g]
CV
1,02
KV
15,15
Actuation force
90 [N]
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD