카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS145200801L
Pneumax
Process automation technology
Valves 1/4 NPT Steel line
Valves 5/2, 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_52/tasto_molla_asmtab.prj},{NB=SS145200801L},{T=L},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{W=780 [g]},{CV=1,02},{KV=15,15},{FAO=90 [N]},{PPATH=componenti/tasto_molla/tasto_molla_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145200801# - Push button -Spring valve
Bill of material
SS145200801L
Type
L= Low temperature version
H= High temperature version
L= Low temperature version
H= High temperature version
Max. working pressure
12 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
Connections
1/4 NPT
Weight
780 [g]
CV
1,02
KV
15,15
Actuation force
90 [N]
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성