??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS12520B#01L - Elektroventile magnetbetätigt, monostabil, Federrückstellung 5/2
Stückliste
SS12520B101L
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
Connections
1/2 NPT
Minimum piloting pressure
3 [bar]
Cv
3,55
kv
53,03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen