카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS1232CA1A1L
Pneumax
Process automation technology
1/2 NPT Solenoid valves - For safe area with IP66 stainless steel housing
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_12_security/ev_ss32_asmtab.prj},{NB=SS1232CA1A1L},{V=SS32},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=3500 [Nl/min]},{CN=1/2 NPT},{PPMIN=3 [bar]},{CV=3,55},{KV=53,03},{PPATH=componenti/ev_security_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS1232CA#A#L - Solenoid - Solenoid Valve 3/2
Bill of material
SS1232CA1A1L
Voltage
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
Connections
1/2 NPT
Minimum piloting pressure
3 [bar]
Cv
3,55
kv
53,03
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성