??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS1232CA#A#L - Solenoid - Solenoid Valve 3/2
Nomenclature
SS1232CA1A1L
Voltage
Max working pressure
10 [bar]
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
Connections
1/2 NPT
Minimum piloting pressure
3 [bar]
Cv
3,55
kv
53,03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés