??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
SS - Stainless Steel (to 1000 lb/ea)
Bill of material
SS-03CRB-125-SW-TP01
Part Number
SS-03CRB-125-SW-TP01
Series
Stainless Steel
Mounting Option
Stem/Plate Size
Wheel Dia.
Дюйм
Tread Width
1 1/4 Дюйм
Tread Type
Capacity
165 lbs
Capacity Note
-
Caster Brake
Mount Height
112.0 mm
Mount Height
4.41 Дюйм
Swivel Rad.
75 mm
Swivel Radius
2.95 Дюйм
Wheel Bearing
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей