??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
NIASA, S.A.
Beschreibung
SS/SR-TR - Spindelhubgetriebe mit stehende trapezgewindespindel
Stückliste
M3-SR-6:1-TR-30x6-0100
Größe
Laden sie
Spindelhubkonfiguration
Übersetzung des schneckengetriebe
Spindeltyp
Spindelgröße (Durchmesser x Steigung)
mm
Hub (Stadard: 100/200/300…. mm)Achtung!! CAD-Modell ist im eingefahrener position
Mechanischer anschlag (nur verfügbar bei Vierkantrohr)
Antirotation spindle (nur verfügbar bei vierkantrohr)
Endschalter (Nur mit vierkantrohr möglich) (Wenn kurzhub und endschalter sich gegenseitig oder mit/Schwenklagerfüßen stören; kontaktieren uns)
Zusätzliche länge spindel (Bei spindelschutz, kontaktieren uns)
mm
Wert eingeben für SAL
Zusätzliche länge spindel (Bei spindelschutz, kontaktieren uns)
mm
cm
inch
ft
Sicherheitsfangmutter
Spindelende
Spindelschutz (max. länge begrenzt durch standardhübe)
Elektromotor (Asynchron - 3 Phasen - 4 Pole - IP55)
Bremse im motor
Zweite welle im motor
Geber im motor
Eingangsflansch
Manuelles verfahren
Zusätzliche bremse (Elektromagnetisch 24 VDC - IP44) (Wenn lange Gewindespindel, kontaktieren Sie uns)
Geber (IP65)
Schutz der antriebswelle
Eingangswelle (Standard: Seiten A+B)
Antriebsseite (Standard: Seite A)
Getriebebefestigung (Wenn flansch mit zapfen 90° + Zubehör auf eingangswelle, kontaktieren Sie uns) Achtung! Vorzugsweise schrauben auf spannung vermeiden
Schwenklagerfüße oder lagerböcke (Kontaktiere uns für andere positionen)
Schmiermittel
Automatisches schmiersystem (Einzelpunkt, 120 cm³, schlauch 0,5 m) (Bei NU-TR nur verfügbar, wenn doppelhals oder sicherheitsmutter)
Antikorossionsschutz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen