??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
NIASA, S.A.
Description
SS/SR-BA - Vis est déplacé - Vis à billes
Nomenclature
M3-SR-6:1-BA-32x5-0100
Taille
Charge
Configuration du vérin à vis
Rapport du réducteur à vis sans fin
Type de vis
Taille de vis (Diamètre x Avance)
mm
Capacité de charge dynamique
Ca
Course (Standard : 100 I 200 I 300 ... mm) Attention ! Modèle CAO en position rétractée
Butée mécanique (disponible uniquement pour les tubes carrés)
Vis anti-rotation (disponible uniquement pour tubes carrés)
Fins de course (disponibles uniquement pour tubes carrés) (Si course est courte et qu'il y a des interférences entre interrupteurs ou avec des supports pivotants, veuillez nous contacter)
Longueur supplémentaire de vis (Si protection de vis, nous consulter)
mm
Entrez la valeur pour SAL
Longueur supplémentaire de vis (Si protection de vis, nous consulter)
mm
cm
inch
ft
Terminal de vis
Protection de vis (longueur max. limitée par courses standard)
Moteur électrique (Asynchrone - Triphasé - 4 Pôles - IP55)
Frein dans moteur
Deuxième arbre dans moteur
Codeur moteur
Bride d'entrée
Opération manuelle
Frein additionnel (Électromagnétique 24 VDC - IP44) (Si pas de vis long, nous consulter)
Codeur (IP65)
Protection de arbre d'entrée
Arbre d'entrée (Standard : Côtés A+B)
Côté entraînement (Standard: Côté A)
Fixation boîte de vitesses (Si flasque avec tourillons 90° + Accessoire sur arbre primaire, nous consulter) Attention ! De préférence, évitez vis en tension
Supports pivotants (Nous contacter pour d'autres positions)
Lubrifiant
Système de lubrification automatique (Monopoint, 120 cm³, tuyau de 0,5 m) (Sur NU-TR, uniquement disponible si écrou de sécurité ou écrou double col)
Protection anticorrosion
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés