??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CODIPRO
Beschreibung
SS.SEB - Rostfreie Wirbelringschraube
Stückliste
SS.SEB M 16
PREVIEW
Artikelnummer
Durchmesser
5:1 - working load limit
t
4:1 - working load limit
t
Standard
mm
Anziehdrehmoment
Nm
XX
mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Gewicht
kg
Link zu PDF
PDF öffnen
INFO
CODIPRO passt sich Ihren Bedürfnissen an: spezifisch Schraube, Gewinde, Abstandshalter, Personalisierung Ihres WIRBELRINGSCHRAUBEN oder anderer exklusiver Wünsche.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen