??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descrição:
SS.SEB - Olhal articulado inoxidável
Lista de peças
SS.SEB M 16
PREVIEW
Referência
Diámetro
5:1 - working load limit
t
4:1 - working load limit
t
Standard
mm
Força de pressão
Nm
XX
mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Peso
kg
Link para PDF
PDF aberto
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD