??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
CODIPRO
Descrizione
SS.SEB - Golfare pivotante inossidabile
Lista materiale
SS.SEB M 16
PREVIEW
Codice articolo
Diametro
5:1 - working load limit
t
4:1 - working load limit
t
Standard
mm
Coppia di serraggio
Nm
XX
mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Peso
kg
Link al PDF
Apri PDF
INFO
CODIPRO si adatta alle vostre necessità: asse speciale, filettatura, distanziali, personalizzazione dei golfari di sollevamento o altre richieste particolari.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD