??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descripción
SS.SEB - Cáncamo giratorio de elevación inoxidable
Lista de materiales
SS.SEB M 16
PREVIEW
Referencia
Diámetro
5:1 - working load limit
t
4:1 - working load limit
t
Standard
mm
Fuerza de Presión
Nm
XX
mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Peso
kg
Enlace a PDF
Abrir PDF
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD