??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
CODIPRO
Descrizione
SS.PE.SEB - Golfare inossidabile anticaduta per la sicurezza delle persone
Lista materiale
SS.PE.SEB M 16
PREVIEW
Codice articolo
Diametro
Number of persons - EN 795:2012
1 pers
Number of persons - CEN/TS 16415:2013
2 pers
Standard
mm
Coppia di serraggio
Nm
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Peso
kg
Link al PDF
Apri PDF
INFO
CODIPRO si adatta alle vostre necessità: asse speciale, filettatura, distanziali, personalizzazione dei golfari di sollevamento o altre richieste particolari.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD