??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descripción
SS.PE.SEB - Cáncamo inoxidable anti caída para la seguridad de las personas (PSA)
Lista de materiales
SS.PE.SEB M 16
PREVIEW
Referencia
Diámetro
Number of persons - EN 795:2012
1 pers
Number of persons - CEN/TS 16415:2013
2 pers
Standard
mm
Fuerza de Presión
Nm
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Peso
kg
Enlace a PDF
Abrir PDF
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD