??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CODIPRO
Description
SS.PE.SEB - Anneau antichute inoxydable pour la sécurité des personnes (PSA)
Nomenclature
SS.PE.SEB M 16
PREVIEW
Référence
Diamètre
Number of persons - EN 795:2012
1 pers
Number of persons - CEN/TS 16415:2013
2 pers
Standard
mm
Couple de serrage
Nm
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Poids
kg
Lien vers PDF
Ouvrir PDF
INFO
CODIPRO s’adapte à vos besoins : axes spécifiques, filetage, entretoise, personnalisation de votre anneau de levage ou autres demandes exclusives.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés