??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
SS.PE.SEB - Absturzsicherer Anschlagpunkt aus rostfreiem Edelstahl für persönliche Schutzausrüstung
Stückliste
SS.PE.SEB M 16
Referenz
Anzahl Personen
1
Durchmesser
Standard
N.m FootLBS
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D1
80 mm
Gewicht
kg
INFO
Information
INFO
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen